Intéressante, personnalisée et complète : la nouvelle plateforme Web pour la technologie du vide de Schmalz
Produits, connaissances, applications : la société Schmalz a remanié en profondeur son site Web et propose ainsi une valeur ajoutée considérable.
La société J. Schmalz GmbH présente sur Internet la plus grande plateforme dédiée à la technique du vide avec le site Web flambant neuf www.schmalz.com. Vous trouverez sur plus de 60 000 pages Web non seulement l’ensemble des articles de l’expert du vide, mais aussi des services numériques modernes liés au cycle de vie des produits. En font partie des modèles CAO et des outils de configuration, des composants logiciels fort utiles et des IODD (IO Device Description), ainsi que des programmes et des applications destinés à la configuration et au fonctionnement autant dans l’automation par le vide que dans la manipulation manuelle. Et ce à l’échelle internationale et sans restriction : dans le monde entier disponible en onze langues, également pour appareils mobiles.
Le savoir-faire pour les experts
La robotique a sa propre rubrique, laquelle figure en bonne position sur la page d’accueil, à côté des pages thématiques familières « Automation par le vide », « Technique de bridage par le vide » et « Systèmes de manutention par le vide et systèmes de grutage ». Avec le slogan « Smart Hands for Every Cobot », l’expert du vide explique le parcours vers le préhenseur approprié, combine des produits complémentaires et présente comment ceux-ci peuvent être utilisés dans la pratique de manière optimale.
Cet exemple montre que l’entreprise installée au cœur de la Forêt-Noire perçoit sa nouvelle présence Web comme une plateforme de connaissances et comme un précurseur pour les applications Industrie 4.0. Le savoir-faire des experts dans de nombreux secteurs y rencontre une multitude de vidéos axées sur la pratique, les innovations et les explications.
Conseils personnalisés et commandes
Grâce aux services numériques, également une rubrique à part entière dotée d’une forte valeur ajoutée, Schmalz propose une méthode moderne supplémentaire pour un service à la clientèle personnalisé. Les filtres, les configurateurs, les aides à la commande et les applications assistent les utilisateurs lors de la conception, de l’achat ou de la mise en service. Ceci est possible particulièrement rapidement grâce au programme de référence Schmalz Select, dont les composants sont adaptés pour 80 % de toutes les applications standard du domaine de l’automation. Schmalz se concentre sur la technologie du vide dans l’usine numérique avec son programme Connect. Le chat en direct est à la disposition de l’utilisateur pour des conseils personnalisés.
Conditions privilégiées pour les acheteurs dans la boutique
Le passage au monde en ligne en vaut la peine : les personnes intéressées peuvent consulter des informations en direct et de manière claire, les développeurs obtiennent des conseils en temps réel et les acheteurs profitent de conditions spéciales. Vous bénéficiez de réductions dans la boutique en ligne sur les prix du catalogue et d’une livraison gratuite à partir d’une valeur de 100 euros de marchandises (net). L’historique des commandes centralisé propose une vue d’ensemble sur les produits déjà achetés, également au-delà du monde en ligne. Les clients peuvent consulter en temps réel les prix et les disponibilités des produits et, de la sorte, mieux planifier leurs activités.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.