- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FXP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0
Réf. article: 10.01.38.07424
Système intelligent de préhension de zone avec génération de vide pneum. intégrée et résistances au flux
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 1234 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Longueur L1 | 1242 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | V0 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 66 |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 2x vanne de commande vide / souffler |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Sans courant, ouvert |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Diamètre de la buse | 1.4 (mm) |
| Mode de fonctionnement | Fonction économie d'énergie numérique |
| Consommation d'air [l/min] | 875 (l/min) |
| Poids propre | 8 (kg) |
| Famille de produits | FXP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 1 234 mm |
| L1 | 1 242 mm |
| L2 | 1 194 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SW |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 66 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 720 N |
| Capacité d'aspiration max. | 2 940 l/min |
| Consommation d'air [l/min] | 875 l/min |
| Tension | 24V - DC |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | V0 |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
| avec | Pas d'affichage du vide |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 2x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 8 kg |
| Famille de produits | FXP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation