Schmalz

Note sull'ordine

  • Valvole di controllo integrate con FXP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on / off (24V DC, normally open) e soffiaggio on / off (24V DC, normally closed) nella versione FXP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta (DI-PL), ventosa (SPB2)

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE

FXP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

Numero articolo: 10.01.38.07424

Sistema di presa area intelligente con generazione di vuoto pneumatico integrate e resistenze di flusso

Industrie: Universale

Lunghezza L1234 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Lunghezza L11242 (mm)
Disposizione3R54
Funzione supplementare di una presa ad areaV0
Numero di celle di aspirazione66
Funzione supplementare di una presa ad area2x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Generatore di vuoto di designEiettore multi-stadio SEMP
Vacuostato in costruzioneAperto senza corrente
Tensione DC24 V - DC
Diametro dell'ugello1.4 (mm)
Modalità operativaFunzione risparmio aria digitale
Consumo d'aria [l/min]875 (l/min)
Peso8 (kg)
Famiglia di prodottiFXP
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
B3 21.6  mm
H 106  mm
H1 134  mm
H2 56  mm
H3 7.7  mm
H4 5.5  mm
H5 29  mm
L 1234  mm
L1 1242  mm
L2 1194  mm
L3 158.4  mm
Y1 90  mm
Tipo di valvola SW
Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono utilizzati due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm.
Dati tecnici
Attributo Valore
Disposizione 3R54
Numero di celle di aspirazione 66
Forza di presa a -250 mbar 720  N
Capacità di aspirazione (max.) 2940  l/min
Consumo d'aria [l/min] 875  l/min
Tensione 24V - DC
Elemento di tenuta Ventose
Funzione supplementare di una presa ad area V0
Collegamento elettrico Connettore M8, 6 poli
con Nessun display del vuoto
Funzione supplementare di una presa ad area 2x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Peso 8  kg
Famiglia di prodotti FXP
Livello sonoro: 74 dB(A) Grado massimo di evacuazione 55 %
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello