Préhenseurs par le vide SSP
- Effecteurs de fin sur mesure
Lors d'un processus de logistique, des feuilles de placage doivent être transportées et empilées.
Le réseau d'aspiration SSP-SG est particulièrement adapté à la séparation de feuilles de placage. Le réseau d'aspiration est équipé de ventouses à coussin d'air SBS qui garantissent une manipulation très délicate de la pièce. Les ventouses à coussin d'air sont en suspension sur un coussin d'air au dessus de la pièce, ce qui permet une manipulation avec un minimum de contact. De plus, les ventouses à coussin d'air empêchent une aspiration au travers de la pièce. De ce fait, les pièces minces et poreuses peuvent également être séparées sans problème. Les points d'aspiration sont orientés spécialement pour empêcher une détérioration du matériel et garantir une manipulation délicate.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.