Systèmes de préhension de surface FXCB
- Préhenseur de surface avec générateur de vide intégré
- Adapté aux opérations avec des robots collaboratifs
- Élément d'étanchéité : Mousse ou ventouses
En vue de leur usinage, les panneaux de bois doivent être déplacés de leur emplacement de stockage horizontal vers une scie verticale. Ce processus de sciage exigeait auparavant de gros efforts physiques et devait être réalisé par plusieurs collaborateurs. Avec l'acquisition d'un système de préhension de surface de Schmalz, l'entreprise souhaitait soulager ses collaborateurs et organiser le travail de manière plus efficace et rapide.
Le système de préhension de surface par le vide FXC de Schmalz permet de manipuler les pièces les plus diverses sur des positions non définies. Par exemple, la pièce peut être prélevée d'un convoyeur à bande, puis usinée sur une machine à scier et être enfin déposée dans une caisse. La réception centrée permet d'usiner la pièce sur toutes ses faces sans devoir la brider plusieurs fois. Ceci garantit un usinage du bois rapide, précis et économique. Le système de préhension de surface permet d'atteindre des accélérations importantes et des temps de cycle courts. La plaque d'étanchéité à changement rapide assure une préhension et un transport sans empreinte ni détérioration.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.