Préhenseurs
- Effecteurs de fin sur mesure
Les préhenseur par le vide SSP de Schmalz sont conçus pour des applications spécifiques afin d'automatiser les séquences de manipulation dans les processus de fabrication et d'assemblage.
Dans le cas présent, l'utilisateur manipule des planches de grand format en bois lamellé-croisé. Dix-huit préhenseur par le vide Schmalz FMHD sont utilisées comme récepteurs de charge. Particulièrement robustes et faciles à entretenir, elles conviennent parfaitement à une utilisation dans les scieries, les usines de construction de bois et de meubles.
L'araignée d'aspiration se compose de circuits d'aspiration variables avec décalage du point zéro, qui sont réglés par télécommande. Il est ainsi possible de réaliser des panneaux de 6 à 13 mètres de long et de 2 à 3,2 mètres de large. L'araignée d'aspiration peut soulever un poids maximal de 3 750 kilogrammes.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.