Vakum Alan Gripper Sistemleri FMHD
- Ahşap endüstrisi için bakım dostu ve sağlam tutucu
- Boyutlar: 350 x 170 ila 3.500 x 250 mm
- Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri
Schmalz'ın vakumlu Suction Spider SSP, üretim ve montaj süreçlerindeki taşıma işlemlerini otomatikleştirmek amacıyla özel uygulamalar için tasarlanmıştır.
Bu sayede kullanıcı, (çapraz) lamine ahşaptan yapılmış geniş boyutlu levhaları kolayca işleyebilmektedir. Yük alıcıları olarak on sekiz Schmalz FMHD vakumlu alan tutucu kullanılmıştır. Bunlar hem sağlam hem de bakımı kolaydır ve bu nedenle kereste fabrikalarında, kereste ve mobilya inşaat tesislerinde kullanım için idealdir.
Suction Spider, uzaktan kumanda ile ayarlanan sıfır eksen kaydırmalıdır ve değişken vakum devrelerinden oluşmaktadır. Bu şekilde, 6 ila 13 metre uzunluk ve 2 ila 3,2 metre genişliğinde panel ebatlarında kullanıma elverişlidir. Örümcek aparatı maksimum 3.750 kilogram ağırlığı kaldırabilir.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.