Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden sheets • Suction spiders SSP

Suction Spider SSP with vacuum area grippers FMHD for handling cross-laminated timber

Vacuum suction spiders SSP from Schmalz are designed for specific applications in order to automate handling sequences in manufacturing and assembly processes.

In this case, the user handles large-format boards made of cross-laminated timber. Eighteen Schmalz FMHD vacuum area grippers are used as load receptors. They are particularly robust and easy to maintain and are therefore ideally suited for use in sawmills, timber and furniture construction plants.

The suction spider consists of variable suction circuits with zero point shift, which are adjusted by remote control. In this way, panel dimensions between 6 and 13 meters long and 2 to 3.2 meters wide can be implemented. The suction spider can lift a maximum weight of 3,750 kilograms.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.