Sistemi di presa ad area FMHD
- Pinza di presa robusta e di facile manutenzione per l'industria del legno
- Dimensioni: da 350 x 170 a 3.500 x 250 mm
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta
I ragni presa a vuoto SSP di Schmalz sono progettati per applicazioni specifiche al fine di automatizzare le sequenze di movimentazione nei processi di produzione e assemblaggio.
In questo caso, l'utente gestisce pannelli di grande formato in legno lamellare. Come recettori di carico vengono utilizzati diciotto sistemi di presa per superfici a vuoto FMHD di Schmalz. Sono particolarmente robusti e di facile manutenzione e sono quindi ideali per l'uso in segherie, impianti di costruzione di legname e mobili.
Il ragno di aspirazione è costituito da circuiti di aspirazione variabili con spostamento del punto zero, regolabili tramite telecomando. In questo modo è possibile realizzare pannelli di dimensioni comprese tra 6 e 13 metri di lunghezza e 2 e 3,2 metri di larghezza. Il ragno di aspirazione può sollevare un peso massimo di 3.750 kg.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.