광영역 그리핑 시스템 FMHD
- 목재 산업에 적합한 견고하고 유지보수 친화적인 그리퍼
- 치수 : 350x170 ~ 1806x250mm
- 씰링 요소 : 씰링 폼
카테고리 표시
슈말츠의 진공 석션 스파이더 SSP는 제조 및 조립 공정의 핸들링 시퀀스를 자동화할 수 있도록 특정 분야를 위해 설계되었습니다.
이 경우, 사용자는 직교적층 목재로 만든 대형 판자를 핸들링하게 됩니다. 슈말츠 FMHD 광영역 진공 그리퍼 18개를 화물 운반장치로 사용합니다. 이러한 그리퍼는 특별히 더 강력하고 유지보수가 쉬우므로 제재소, 목재, 가구 제조 플랜트에서 사용하기에 적합합니다.
진공 스파이더는 영점 이동이 있는 가변 석션 회로로 구성되어 있으므로, 원격 제어로 조정됩니다. 이러한 방식을 통해 길이 6~13m, 너비 2~3.2m에 달하는 판자 치수를 구현할 수 있습니다. 진공 스파이더는 최대 무게 3,750kg을 리프트할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.