Sistemas de planos aspirantes FMHD
- Garra robusta y de fácil mantenimiento para la industria de la madera
- Dimensiones: 350 x 170 a 3.500 x 250 mm
- Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante
Las garras de vacío SSP de Schmalz están concebidas para aplicaciones específicas con el fin de automatizar los procesos de manipulación en la fabricación y el montaje.
En este caso, el usuario manipula tableros de gran formato de madera contralaminada. Como receptores de carga se utilizan dieciocho garras de vacío FMHD de Schmalz. Son especialmente robustas y fáciles de mantener, por lo que resultan ideales para su uso en aserraderos y plantas de construcción de madera y muebles.
La araña de aspiración consta de circuitos de aspiración variables con desplazamiento del punto cero, que se ajustan por control remoto. De este modo, se pueden realizar paneles de dimensiones comprendidas entre 6 y 13 metros de largo y entre 2 y 3,2 metros de ancho. La araña de succión puede levantar un peso máximo de 3.750 kilogramos.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.