Vakuum-Saugspinnen SSP
- Maßgeschneiderte End-of-Arm-Toolings
Vakuum-Saugspinnen SSP von Schmalz werden anwendungsspezifisch ausgelegt, um Handhabungsabläufe in Fertigungs- und Montageprozessen zu automatisieren.
Im vorliegenden Fall handhabt der Anwender großformatige Platten aus Brettsperrholz (Cross Laminated Timber). Als Lastaufnehmer werden achtzehn Schmalz-Flächengreifer FMHD eingesetzt. Sie sind besonders robust und wartungsfreundlich und eigen sich daher optimal für den Einsatz in Sägewerken, Holz- und Möbelbaubetrieben.
Die Saugspinne besteht aus variablen Saugkreisen mit Nullpunktverschiebung, die per Fernbedienung justiert werden. So können Plattenmaße mit einer Länge zwischen 6 und 13 Metern und einer Breite von 2 bis 3,2 Metern umgesetzt werden. Die Saugspinne kann ein Maximalgewicht von 3.750 Kilogramm heben.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.