Schmalz

Automated handling • Wood • Area gripping systems FXP

Vacuum area gripping system FXC for Flexible handling of doors with various dimensions

In the process of manufacturing doors, the workpieces are loaded into a CNC machining center. The doors have different dimensions and can include gaps, such as spaces for windows. The vacuum area gripping system FXC securely grips the various workpieces with ease.

The gripper system can handle different workpieces without requiring changes to the gripper. Even doors with a frame width of only 80 mm are no problem for the gripper system. The foam grid serves as the sealing element between the gripper and the workpiece. This sealing foam compensates for gaps in the workpiece which could cause leaks. The integrated valves open and close individual vacuum points according to how the gripper is covered.

The integrated vacuum generation creates a strong holding force with low energy consumption. The large-area gripping system with integrated vacuum generation reduces energy requirements by up to 50% compared to other conventional gripper systems on the market.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.