Schmalz

Automated handling • Wood • Area gripping systems FXP

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXC do elastycznej obsługi drzwi o różnych wymiarach

W procesie produkcji drzwi na centrum obróbczym CNC umieszczane są obrabiane elementy. Drzwi mają różne wymiary, a także wnęki, na przykład na okna. Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy typu FXC łatwo i pewnie chwyta różne elementy robocze.

System chwytakowy może obsługiwać różne przedmioty bez konieczności dokonywania zmian w chwytaku. Bramy o szerokości ramy wynoszącej zaledwie 80 mm nie stanowią problemu dla systemu chwytakowego. Siatka piankowa stanowi element uszczelniający pomiędzy chwytakiem a elementem obrabianym. Nieszczelności spowodowane wgłębieniami w obrabianym przedmiocie są kompensowane za pomocą pianki uszczelniającej. Zintegrowane zawory zamykają lub otwierają poszczególne punkty podciśnienia, w zależności od zajętości chwytaka.

Zintegrowane wytwarzanie podciśnienia umożliwia uzyskanie dużej siły mocowania przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Wielkopowierzchniowy system chwytakowy ze zintegrowanym wytwarzaniem podciśnienia zmniejsza zużycie energii nawet o 50% w porównaniu z innymi systemami chwytakowymi powszechnie dostępnymi na rynku.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.