Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Vacuum gripping systems

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do załadunku i rozładunku prasy

Dzięki inwestycji w robota zautomatyzowano ręczny proces załadunku w zakładzie obróbki drewna. Wielkopowierzchniowy system chwytakowy FMC firmy Schmalz pełni funkcję chwytaka ramienia robota.

Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FMC jest bardzo elastyczny i umożliwia chwytanie wąskich, chropowatych i strukturalnych elementów roboczych. System chwytakowy jest przeznaczony do przenoszenia całych warstw, niezależnie od stopnia zajętości chwytaka. Zoptymalizowana siatka piankowa służy jako element uszczelniający między chwytakiem a elementem roboczym. Nieszczelności wynikające z nierówności lub dziur są kompensowane pianką uszczelniającą. Zintegrowane zawory zamykają lub otwierają poszczególne punkty podciśnienia w zależności od zajętości chwytaka. Dzięki temu system chwytania o dużej powierzchni gwarantuje najwyższą siłę trzymania i oszczędza do 50% energii. Zintegrowana mata filtracyjna chroni chwytak o dużej powierzchni przed zanieczyszczeniami. Chwytak podnosi ładunki o masie do 700 kg.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.