Schmalz

Manipulation automatique • Bois • Portes • Systèmes de préhension de surface FXP

Système de préhension de surface par le vide FXC pour la manipulation de portes de différentes dimensions

Au cours du processus de fabrication de portes, les pièces sont chargées dans un centre d'usinage CNC. Les portes sont toutes de dimensions différentes, et elles comportent des évidements destinés à accueillir par exemple des vitres. Or, le système de préhension de surface par le vide de type FXC saisit les différentes pièces sans difficulté et en toute sécurité.

Le système de ventouse est capable de manipuler différents types de pièces sans devoir modifier les ventouses. Les portes présentant une largeur de cadre de seulement 80 mm ne posent donc aucun problème. Le quadrillage en mousse compose l'élément d'étanchéité entre la ventouse et la pièce. Les fuites provoquées par les creux de pièces sont ainsi compensées par la mousse d'étanchéité. Les orifices de vide sont ouverts ou fermés, en fonction de l'occupation des ventouses, grâce aux vannes intégrées.

La génération du vide intégrée garantit une grande force de prise pour, simultanément, une faible consommation énergétique. Le système de préhension de surface à génération du vide intégrée permet de diminuer jusqu'à 50 % de la consommation énergétique par rapport aux systèmes de préhension conventionnels disponibles sur le marché.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier