Flächengreifsysteme FXCB
- Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger
- Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
- Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
Im Herstellungsprozess von Türen wird ein CNC-Bearbeitungszentrum mit den Werkstücken beladen. Dabei haben die Türen unterschiedliche Abmessungen sowie Aussparungen für zum Beispiel Fenster. Das Vakuum-Flächengreifsystem vom Typ FXC greift die unterschiedlichen Werkstücke problemlos und sicher.
Das Greifsystem ist in der Lage unterschiedliche Werkstücke zu handhaben, ohne das Änderungen am Greifer vorgenommen werden müssen. Türen mit einer Rahmenbreite von nur 80 mm ist für das Greifsystem kein Problem. Das Schaumraster bildet das Dichtelement zwischen Greifer und Werkstück. Leckagen durch Aussparungen im Werkstück werden mit dem Dichtschaum kompensiert. Durch die integrierten Ventile werden einzelne Vakuum-Stellen geschlossen bzw. geöffnet, je nach Belegung des Greifers.
Die integrierte Vakuum-Erzeugung realisiert eine hohe Haltekraft bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Das Flächengreifsystem mit integrierter Vakuum-Erzeugung reduziert den Energiebedarf um bis zu 50% im Vergleich zu anderen am Markt üblichen Greifsystemen.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.