Schmalz

Automated handling • Wood • Area gripping systems FXP

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak FXC voor flexibele behandeling van deuren met verschillende afmetingen

In het fabricageproces van deuren wordt een CNC-bewerkingscentrum geladen met de werkstukken. De deuren hebben verschillende afmetingen, evenals uitsparingen voor ramen, bijvoorbeeld. Het vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak van het type FXC grijpt de verschillende werkstukken gemakkelijk en veilig vast.

Het grijpsysteem kan verschillende werkstukken hanteren zonder dat de grijper moet worden aangepast. Deuren met een kozijnbreedte van slechts 80 mm zijn geen probleem voor het grijpsysteem. Het schuimrooster vormt het afdichtingselement tussen de grijper en het werkstuk. Lekkages als gevolg van uitsparingen in het werkstuk worden gecompenseerd met het afdichtschuim. De geïntegreerde kleppen sluiten of openen afzonderlijke vacuümpunten, afhankelijk van de bezetting van de grijper.

De geïntegreerde vacuümgenerator realiseert een hoge houdkracht bij een gelijktijdig laag energieverbruik. Het grijpsysteem met groot oppervlak en geïntegreerde vacuümopwekking vermindert het energieverbruik tot 50% in vergelijking met andere grijpsystemen die courant op de markt beschikbaar zijn.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.