Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Vario

Manipulation horizontale de pièces lourdes et étanches

Manipulation horizontale de pièces particulièrement lourdes et étanches jusqu'à 2.000 kg

Demande de produit

Manipulation ergonomique et sans dommage, d'une large gamme de charges, par un seul opérateur

Travailler en sécurité et en confiance grâce au réservoir de vide et au système d'alarme sonore

Composants en acier pour des capacités de charges importantes

Longue durée de vie grâce au mélange robuste de matériaux en acier, aluminium et plastique très résistant

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement
Composition
  • Module essentiel (1) avec générateur de vide électrique, coupe-circuit et système d'alarme sonore
  • Poignée de commande ergonomique (2) pour la manipulation de l'appareil de levage
  • Système de poutres pouvant être configuré et ajusté, composé d'une poutre principale en aluminium (3) et de plusieurs poutres transversales en acier (4).
  • Support de ventouse (5) et ventouses plates (6) ajustés à la pièce
  • Poignée de commande séparée (7) pour le levage et la descente de la charge avec un palan raccordé, par exemple un palan à chaîne (non compris dans la livraison).

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier