Schmalz

Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi

Capacité d'aspiration de 2 l/min à 30 l/min

Accéder directement aux produits

Puissance d'aspiration maximale dans un espace réduit

Éjecteur robuste avec contour à faible interférence

L'alimentation centrale en air et les circuits de vide indépendants permettent le verrouillage pneumatique de 16 éjecteurs au maximum

Composition
  • Empreinte minimale grâce à un corps compact en plastique très résistant avec module de commande individuel (7)
  • Écran à 3 chiffres avec commande à deux touches et raccordement électrique M8, connecteur à 6 pôles (6)
  • Vannes pneumatiques au choix intégrées (6) ou montées directement (5) pour la fonction de commutation NO ou NC
  • Vis de réglage de la fonction de soufflage (4)
  • Silencieux interchangeable ou évacuation d'air (3) ; raccord d'air comprimé (1) et raccord de vide (2)
Données techniques
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 28 l/min
  • Vide max. : 92 %
  • Corps en plastique
Données de performance
MétriqueImperial
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

LogicielLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Famille de produits
Taille de buse
Capacité d'aspiration (max.)
Secteurs

1 - 10 de 46 résultats

SCPMb 03 S01 NC AAB

Réf. article: 10.02.02.05732

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Taille de buse0,3 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)2 (l/min)
Consommation d'air aspiration4 (l/min)
Niveau sonore libre51 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
SCPMb 03 S01 NO AAA

Réf. article: 10.02.02.05731

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Taille de buse0,3 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)2 (l/min)
Consommation d'air aspiration4 (l/min)
Niveau sonore libre51 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
SCPMb 05 S01 NC AAD

Réf. article: 10.02.02.05734

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Taille de buse0,5 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)7.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration9 (l/min)
Niveau sonore libre66 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
SCPMb 05 S01 NO AAC

Réf. article: 10.02.02.05733

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Taille de buse0,5 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)7.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration9 (l/min)
Niveau sonore libre66 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
SCPMb 07 S01 NC AAF

Réf. article: 10.02.02.05735

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Taille de buse0,7 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)15 (l/min)
Consommation d'air aspiration22 (l/min)
Niveau sonore libre70 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
SCPMb 07 S01 NO AAE

Réf. article: 10.02.02.05591

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Taille de buse0,7 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)15 (l/min)
Consommation d'air aspiration22 (l/min)
Niveau sonore libre70 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
SCPMb 10 S04 NC AAL

Réf. article: 10.02.02.05737

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Taille de buse1,0 mm
ConnexionFlexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max.)28 (l/min)
Consommation d'air aspiration45 (l/min)
Niveau sonore libre71 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
SCPMb 10 S04 NO AAH

Réf. article: 10.02.02.05736

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Taille de buse1,0 mm
ConnexionFlexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max.)28 (l/min)
Consommation d'air aspiration45 (l/min)
Niveau sonore libre71 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
SCPMc 03 S01 NC M8-6 NPN AA1

Réf. article: 10.02.02.05745

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with réduite

Taille de buse0,3 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)2.2 (l/min)
Consommation d'air aspiration3.5 (l/min)
Niveau sonore libre51 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Connexion électriqueConnecteur M8, 6 pôles
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40
SCPMc 12 S04 NC M8-6 NPN DEU

Réf. article: 10.02.02.06473

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with réduite

ConnexionFlexible D6(1)-D6(2)
Capacité d'aspiration (max.)30 (l/min)
Consommation d'air aspiration51 (l/min)
Niveau sonore libre76 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vide max.920 (mbar)
Connexion électriqueConnecteur M8, 6 pôles
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Vanne de commandesans courant, fermé
Type de protection IPIP 40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier