ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1
Numero articolo: 10.01.17.00593
Set completo per il collegamento l'integraz. di una pinza magnetica ai robot leggeri
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Design di utilizzo | Preparazione del sensore della ventosa magnetica |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 4 mm |
| d1 | 6.1 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-AG |
| H | 74 mm |
| H1 | 83.2 mm |
| LG1 | 7 mm |
| W | 15 ° |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Angolare | 45 ° |
| Misura | 40 |
| Peso | 0.35 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |