Schmalz

Bilanciatori a fune collaborativi Ergo-Glass

Per carichi fino a 420 kg

I finecorsa di precisione Ergo-Glass per il sistema Quick-Lift sono stati sviluppati per il sollevamento ergonomico e sicuro di vetro e altri pezzi con superficie piatta fino a 420 kg di peso. Consentono un controllo preciso durante l'inclinazione, la rotazione e l'impilamento. Gli attuatori Ergo-Glass sono robusti, facili da azionare e garantiscono un handling efficiente e confortevole di pezzi in vetro, plastica, metallo o legno.

Trova il tuo contatto
Massima sicurezza

Allarme e interruttore automatico se il vuoto scende al di sotto di un livello sicuro

Protezione anticaduta integrata

Impedisce il sollevamento con una forza di presa insufficiente

Particolarmente silenzioso

Generazione ridotta di rumori per condizioni di lavoro piacevoli

Handling ergonomico

Controllo fluido e preciso con l'integrazione di Quick-Lift

Elementi modulari
Ergo-Glass Fisso (EGF)

Ergo-Glass Fisso (EGF)

L'attrezzo finale per qualsiasi superficie piana, dal vetro al metallo, dalla plastica al legno: l'Ergo-Glass Fixed (EGF) consente un sollevamento verticale ergonomico, preciso e sicuro ed è completamente integrato nella movimentazione Quick-Lift di Binar. A seconda della configurazione delle piastre di aspirazione, la capacità di carico massima è di 285 kg.

Ergo-Glass Inclinazione pneumatica (EGPT)

Ergo-Glass Inclinazione pneumatica (EGPT)

Handling agevole di vetri orizzontali e verticali. Progettato per sollevare materiali che vanno dal vetro al metallo, dalla plastica al legno. Il pezzo può essere sollevato sia in orizzontale che in verticale e girato di 180 gradi (in verticale o in orizzontale) e rimesso a terra. La capacità di carico massima è di 420 kg, a seconda della configurazione delle piastre di aspirazione.

Ergo-Glass Rotazione e inclinazione pneumatiche simultanee (EGSPRT)

Ergo-Glass Rotazione e inclinazione pneumatiche simultanee (EGSPRT)

Ideale per l'handling di lastre di vetro lunghe e strette nei processi di smaltatura che richiedono precisione e stabilità instrinseca. Consente la rotazione di e l'inclinazione - dal montaggio verticale al posizionamento orizzontale con un unico movimento fluido. La capacità di carico massima è di 145 kg.

Ergo-Glass Profilo del telaio (EGFP)

Ergo-Glass Profilo del telaio (EGFP)

Progettata per essere utilizzata all'inizio della linea di produzione, dove vengono processati lunghi profili in plastica, alluminio o legno da utilizzare per finestre, porte e verande. Gli operatori sollevano i profili direttamente dai contenitori e li posizionano sul nastro trasportatore della sega, dove vengono tagliati alla lunghezza desiderata. La capacità di carico massima è di 80 kg.

Ergo-Glass  Bloccaggio del telaio (EGFC)

Ergo-Glass Bloccaggio del telaio (EGFC)

Rende sicura, ergonomica e efficiente la pallettizzazione alla fine della linea di produzione. L'EGFC è l'utensile perfetto per la movimentazione di finestre con barre di vetro in cui l'uso di ventose è difficile o addirittura impossibile. La capacità di carico massima è di 400 kg.

Rotazione e inclinazione pneumatica continua Ergo-Glass (EGCPRT)

Rotazione e inclinazione pneumatica continua Ergo-Glass (EGCPRT)

Massima versatilità per l'handling dei vetri. Consente sia la rotazione continua che il leggero ribaltamento, rendendola ideale per i passaggi verticali e orizzontali dei vetri, la pallettizzazione e il posizionamento complesso, con una capacità di carico massima di 420 kg (a seconda della configurazione della piastra di aspirazione).

Rotazione pnematica di Ergo-Glass (EGPR)

Rotazione pnematica di Ergo-Glass (EGPR)

Ideale per le fasi di vetratura verticale con formato verticale e orizzontale (90°). Consente di posizionare le lastre di vetro in modo semplice e preciso, dall'angolaro di fissaggio nei telai alla pallettizzazione di finestre complete. La capacità di carico massima è di 420 kg (a seconda della configurazione della piastra di aspirazione).

Rotazione pneumatica continua di Ergo-Glass (EGCPR)

Rotazione pneumatica continua di Ergo-Glass (EGCPR)

Progettato per garantire la massima flessibilità nell'handling dei vetri. Consente una rotazione continua di 360° per una stazione di smaltatura verticale. Garantisce un movimento fluido e controllato. A fine linea, EGCPR consente anche il supporto di finestre con persiane in posizione invertita, risparmiando spazio prezioso sui pallet di trasporto. La capacità di carico massima è di 420 kg (a seconda della configurazione della piastra di aspirazione).

Dati tecnici
Tipo Capacità di carico (kg) Dimensioni massime L x H (cm) Pezzo in lavorazione Capacità di aspirazione (l/min) Consumo d'aria (l/min) Livello di rumore (db) Vuoto (max.) (mBar)
Ergo-Glass Fisso (EGF) 285 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Inclinazione pneumatica (EGPT) 420 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Rotazione e inclinazione pneumatica simultanea (EGSPRT) 145 120 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Rotazione pneumatica  (EGPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass a rotazione continua di tipo pneumatico (EGCPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Continuous Pneumatic Rotation & Tilt (EGCPRT) 420 170 x 250 195 290 78 850
Profilo del telaio Ergo-Glass (EGFP) 80 600 - 800 195 290 78 850
Bloccaggio del telaio Ergo-Glass (EGFC) 400 300 x 250 195 290 78 850
Industrie
  • Universale
Trova il tuo contatto

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello