Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VSi VP10 D M12-4

Numero articolo: 10.06.02.00798

Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link

Campo di misura-1...10bar
Vacuostato in costruzionecon display
Collegamento elettricoConnettore M12, a 4 poli
Diametro esterno D34 (mm)
Lunghezza L93 (mm)
Filettatura G1G1/4"-IG
Tensione18-30V-DC
IndicazioneLED
Tipo di protezione IPIP 67
Ingressi / usciteIO-Link
Dati di costruzione
Attributo Valore
D 34  mm
G1 G1/4"-IG
L 93  mm
L1 93  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Ingressi / uscite IO-Link
Indicazione LED
Collegamento elettrico Connettore M12, a 4 poli
Connessione G1/4"-IG
Tensione 18-30V-DC
Tipo di protezione IP IP 67
Temperatura d'intervento -40 ... 85 °C
Vacuostato in costruzione con display
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello