SAUG-ANB PXT D30-I ROT
Numero articolo: 10.01.49.00039
Opzione di collegamento girevole per le ventose
| Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
| Collegamento traversa trasversale | Profilo D30-ITEM |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Diametro esterno D | 30 (mm) |
| Lunghezza L | 53.4 (mm) |
| Diametro tubo flessibile esterno | 8 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | girare di |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 30 mm |
| d | 8 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 38.5 mm |
| L | 53.4 mm |
| L2 | 62 mm |
| L3 | 50 mm |
| SW1 | 19 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione