NLS 431x276x615 AD F
Numero articolo: 10.01.27.01884
Separatore d liquidi p l separazione e ricircolo d liquidi da utilizzare nei sistemi a vuoto
| Lunghezza L | 431 (mm) |
| Larghezza B | 276 (mm) |
| Altezza H | 615 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Funzione | Scarico automatico |
| Azionamento | Controllato esternamente |
| Approvazione | UL/CSA |
| Tensione | 24V - DC |
| Peso | 15 (kg) |
Mostra di piùMostra meno
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 276 mm |
| H | 615 mm |
| L | 431 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Applicazioni | Senza modulo di rete, sensori e attuatori con connettori M12 |
Documentazione
Documentazione
Pezzi di ricambio
SVK G3/8-IG10.01.27.01662Valvola idraulica per il
disinserimento di ventose non
occupate
| Campo di misura | bar |
| Lunghezza L | 43.5 (mm) |
| Filettatura G1 | G3/8"-AG |
| Filettatura G2 | G3/8"-IG |
Mostra di piùMostra meno
NAEH-SCHA NO 250V10.01.27.01851Finecorsa di prossimità
| Campo di misura | bar |
| Vacuostato in costruzione | Aperto senza corrente |
| Lunghezza L | 200 (mm) |
| Tensione | 250V |
Mostra di piùMostra meno
NAEH-SCHA NC 250V10.01.27.01852Finecorsa di prossimità
| Campo di misura | bar |
| Vacuostato in costruzione | Chiuso senza corrente |
| Lunghezza L | 100 (mm) |
| Tensione | 250V |
Mostra di piùMostra meno
SIEB-EINS 24x 41 NLS10.01.27.01862Inserto filtro
| Design di utilizzo | Separatore a U |
| Campo di misura | bar |
| Diametro esterno D | 24 (mm) |
| Lunghezza L | 41 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
SD G3/8-AG 20x56 SEG10.02.01.00905Silenziatore per produttore di vuoto
| Filettatura G1 | G3/8"-AG |
| Diametro esterno D | 20 (mm) |
| Lunghezza L | 56 (mm) |
| Design di utilizzo | Eiettore base SEG |
Mostra di piùMostra meno
EMVP 6 24V-DC 3/2 NC10.05.02.00293Valvola elettromagnetica EMVP per
vuoto, a comando pneumatico
| Campo di misura | bar |
| Lunghezza L | 153 (mm) |
| Attacco filettato | G1/8"-IG |
| Filettatura G1 | G1/8"-IG |
| Filettatura G2 | G1/8"-IG |
| Diametro nominale | 6 (mm) |
| Tensione | 24V - DC |
Mostra di piùMostra meno
EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC10.05.02.00294Valvola elettromagnetica EMVP per
vuoto, a comando pneumatico
| Campo di misura | bar |
| Lunghezza L | 148 (mm) |
| Attacco filettato | G1/8"-IG |
| Filettatura G1 | G1/8"-IG |
| Filettatura G2 | G1/8"-IG |
| Diametro nominale | 7 (mm) |
| Tensione | 24V - DC |
Mostra di piùMostra meno
QV G3/8-IG10.05.06.00085Valvola di pizzico
| Diametro esterno D | 45 (mm) |
| Lunghezza L | 80 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
QV G3/4-IG10.05.06.00093Valvola di pizzico
| Campo di misura | bar |
| Diametro esterno D | 56 (mm) |
| Lunghezza L | 103 (mm) |
| Filettatura G1 | G3/4"-IG |
| Filettatura G2 | G1/4"-IG |
Mostra di piùMostra meno
DR-10x50 NBR10.05.06.00113Elemento di sigillamento
| Campo di misura | bar |
| Diametro interno d | 10 (mm) |
| Lunghezza L | 50 (mm) |
| Materiale | Caucciù al nitrile NBR |
Mostra di piùMostra meno
KVZ 8 2/210.05.08.00018Valvole sferiche a due vie per
l'inserimento manuale di vuoto e
aria compressa
| Diametro nominale | 8 (mm) |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 2/2 |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Mostra di piùMostra meno
VSi VP10 D M12-410.06.02.00798Vacuostato e pressostato universale
con funzione IO-Link
| Campo di misura | -1...10bar |
| Vacuostato in costruzione | con display |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, a 4 poli |
| Diametro esterno D | 34 (mm) |
| Lunghezza L | 93 (mm) |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Tensione | 18-30V-DC |
| Indicazione | LED |
| Tipo di protezione IP | IP 67 |
| Ingressi / uscite | IO-Link |
Mostra di piùMostra meno
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Manometro per vuoto per
a misurazione analogica e il
controllo del vuoto
| Larghezza B | 23 (mm) |
| Altezza H | 46 (mm) |
| Diametro esterno D | 40 (mm) |
| Campo di misura [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Manometri di forma | Attacco posteriore |
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Peso | 0.06 (kg) |
Mostra di piùMostra meno
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 4 (mm) |
| Diametro interno d | 2 (mm) |
| Lunghezza max. | 50 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 20 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 60 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 6 (mm) |
| Diametro interno d | 4 (mm) |
| Lunghezza max. | 500 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 35 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 90 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
Accessori
VSL 48-38 PU-DS-AS TR10.07.09.00031Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 48 (mm) |
| Diametro interno d | 38 (mm) |
| Lunghezza max. | 20 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU, cavo a spirale, antistatico |
| Raggio di piegatura min. | 29 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -1,00 ... 3,12 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 90 °C |
| Colore | Trasparente |
Mostra di piùMostra meno
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR10.07.09.00016Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 19.2 (mm) |
| Diametro interno d | 13 (mm) |
| Lunghezza max. | 50 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PVC con spirale metallica |
| Raggio di piegatura min. | 85 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,90 ... 5,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -15 ... 65 °C |
| Colore | Chiaro-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
Raccomandazioni sui prodotti
EVE-OG 40 AC310.03.02.00072Pompa a vuoto lubrificata con
massimo livello di vuoto, senza
manutenzione
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Tensione a 50 Hz | 200 - 240 V o 345 - 420 V |
| Potenza nominale a 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Mostra di piùMostra meno
EVE-OG 63 AC310.03.02.00073Pompa a vuoto lubrificata con
massimo livello di vuoto, senza
manutenzione
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Tensione a 50 Hz | 200 - 240 V o 345 - 420 V |
| Potenza nominale a 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Mostra di piùMostra meno
EVE-OG 100 AC310.03.02.00028Pompa a vuoto lubrificata con
massimo livello di vuoto, senza
manutenzione
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 100 (m³/h) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Tensione a 50 Hz | 230 / 400 ±10 % |
| Peso | 70 (kg) |