Calcolo dei tempi di evacuazione

Per il calcolo dell'efficienza di un sistema per il vuoto è necessario conoscere il volume totale che deve essere evacuato.

VG = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + ...

VG = Volume da evacuare [m3]
V1 = Volume delle ventose [m3]
V2 = Volume degli elementi di fissaggio [m3]
V3 = Volume dei tubi per vuoto [m3]
V4 = Volume del distributore [m3]
V5 = Volume dei prefiltri (se necessario) [m3]
V6 = Volume della valvola magnetica (se necessario) [m3]
...

Esempio:

VG = 6 x 35 cm3 + 6 x 9,5 cm3 + 6 x 43 cm3 + 1 x 38,5 cm3
VG = 564 cm3 = 0,000564 m3

Calcolo del tempo di evacuazione t [h]

t = (VG x In (Pa/Pe) x 1,3)/V

VG = Volume da evacuare [m3]
In= Logaritmo naturale
Pa= Pressione iniziale assoluta [1.013 mbar]
Pe = Pressione finale assoluta [mbar]
V = Capacità di aspirazione del generatore di vuoto [m3/h]

Esempio:
t = (0,000564 m3 x In (1.013 mbar / *400 mbar) x 1,3) / 6,95 m3
t = 0,0000950 h = 0,35 sec

*60% = 400 mbar assoluta