NLS 431x276x615 AD F PNT
Numero articolo: 10.01.27.01831
Separatore d liquidi p l separazione e ricircolo d liquidi da utilizzare nei sistemi a vuoto
| Lunghezza L | 431 (mm) |
| Larghezza B | 276 (mm) |
| Altezza H | 615 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Funzione | Scarico automatico |
| Comunicazione | Profinet |
| Azionamento | Controllato esternamente |
| Approvazione | UL/CSA |
| Tensione | 24V - DC |
| Peso | 15 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 276 mm |
| H | 615 mm |
| H2 | 313 mm |
| L | 431 mm |
| L2 | 264,5 mm |
| L3 | 70 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Applicazioni | Controllo tramite modulo di rete profinet, modulo funzionale su richiesta |
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |