NLS 431x276x615 AD F PNT
Część nr.: 10.01.27.01831
Liquid separator for the separation and recirculation of liquids for use in vacuum systems
| Length L | 431 (mm) |
| Width B | 276 (mm) |
| Height H | 615 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
| Function | |
| Communication | Profinet |
| Actuation | Externally controlled |
| Approval | UL/CSA |
| Voltage | 24V - DC |
| Weight | 15 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 276 mm |
| H | 615 mm |
| H2 | 313 mm |
| L | 431 mm |
| L2 | 264,5 mm |
| L3 | 70 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Applications | Control via profinet network module, function block on request |
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski |