Pinze di presa per vetro sottile
- Presa delicata di lastre di vetro sottili
- Movimentazione estremamente dinamica e senza contatto
- Generazione di vuoto integrato o connessione per la produzione di vuoto esterna
La pinza di presa per vetro sottile è un dispositivo di presa speciale per una movimentazione estremamente dinamica e sicura di pezzi sensibili in processi automatizzati o semiautomatizzati. Riduce le forze statiche e dinamiche sul pezzo attraverso un dimensionamento e una distribuzione ottimale dei punti di aspirazione.
Vantaggi della pinza di presa per vetro sottile:
Riduzione significativa della percentuale di rottura di pezzi sottilissimi con uno spessore del vetro inferiore ai 0,1 mm
Presa su tutta la superficie con livello di vuoto minimo
Superficie ventosa in materiale PEEK che non lascia impronte, pertanto senza alcuna contaminazione della superficie in vetro
Tipici settori di impiego:
I settori di impiego per la pinza di presa per vetro sottile sono la produzione di display TFT, smartphone o tablet. Inoltre, il dispositivo di presa speciale è adatto per la movimentazione priva di contaminazione senza influsso negativo sui processi successivi, come ad esempio il rivestimento.