Schmalz

Thin Glass Gripper

The thin glass gripper is a special gripper for the extremely dynamic and gentle handling of sensitive workpieces in automated or semi-automated processes. It reduces the dynamic and static forces on workpiece through the optimized dimensioning and distribution of suction positions.

Benefits of thin glass grippers:

  • Significant reduction in damage rate for the thinnest workpieces (less than 0.1 mm thick) 

  • Full-surface gripping with low vacuum level 

  • Suction area made from mark-free PEEK to avoid glass surface contamination

Typical areas of application:

  • Thin glass grippers are used in the manufacture of TFT displays, smartphones or tablets. The special gripper is also suitable for contamination-free handling without compromising downstream processes such as coating.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.