Garras para vidrio fino
- Sujeción cuidadosa de los vidrios más delgados
- Manipulación extremadamente dinámica libre de contaminación
- Generación de vacío integrada o conexión a generación de vacío externa
Ventosas para vidrio fino son ventosas especiales para una manipulación extremadamente dinámica y cuidadosa de piezas delicadas en procesos automatizados o parcialmente automatizados. Reduce las fuerzas dinámicas y estáticas sobre la pieza mediante un dimensionamiento y distribución óptimos de los puntos de aspiración.
Ventajas de las ventosas para vidrio fino:
Importante reducción de las tasas de rotura en las piezas más delgadas (menos de 0,1 mm de grosor)
Agarre en toda la superficie con bajo nivel de vacío
Superficie de ventosa de material PEEK que no deja huellas, ninguna contaminación de la superficie del vidrio
Campos típicos de aplicación:
Los campos de aplicación de las ventosas para vidrio fino se encuentran en la fabricación de pantallas TFT, smartphones o tablets. Además, estas ventosas espe - ciales son adecuadas para la manipulación sin contaminación, libre de efectos negativos en los procesos posteriores, como por ejemplo en revestimiento.