Schmalz

경금속 프로파일 홀더 HTR-STA

M5에서 G1 / 4 "까지 플런저 홀더

제품으로 바로 이동

유연한 사용, 빠른 변경, 짧은 설정 시간을 위해 홈이있는 경금속 프로파일에 장착

흡입 패드 또는 스프링 플런저 직접 조립 가능

M5에서 G1 / 4 & quot;까지 스프링 리프터에 적합하기 때문에 다용도입니다.

디자인
  • 크기 47 : 장착 구멍이있는 강판 홀더
  • 크기 55 및 62 : 장착 구멍이있는 알루미늄 앵글 프로파일
  • 고정 나사 M8 및 위치 잠금 볼트 포함 배송
기술 데이터
  • M5에서 G1 / 4 "까지 램 FSTE / FSTA 용 홀더
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Internal diameter d
Product family
산업 분야

결과 3 중 1 - 3개

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

부품 번호.: 10.08.03.00085

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

산업: 일반

Length L47 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeflat
HTR-STA 55 1N D20 WI

부품 번호.: 10.08.03.00086

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

산업: 일반

Length L55 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D20-G1/4
Shapeangled
HTR-STA 62 1N D30 WI

부품 번호.: 10.08.03.00148

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

산업: 일반

Length L62 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D30-G1/2
Shapeangled

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동