PXT 스타터 세트 - 퀵 스타터용
슈말츠는 모듈식 그리퍼 시스템 PXT를 두 개의 스타터 키트 형태로 제공합니다. 다양한 그리퍼 레이아웃을 위해 필요한 모든 부품을 고객이 직접 주문하여 받을 수 있으며, 맞춤식으로 구성 후 배송되어 개별 부품을 조립할 시간을 절약할 수 있습니다.
이중 빔과 6개의 진공패드가 포함된 그리퍼 레이아웃의 예시
슈말츠는 지난해 PXT와 같은 개별 그리퍼에 최적으로 적용될 수 있는 새로운 진공 솔루션을 선보였습니다. 이제 고객은 두 개의 스타터 세트를 활용하여 보다 다양한 그리퍼 솔루션을 쉽고 빠르게 제공받을 수 있습니다. 스타터 세트에는 단일 또는 이중 기본 빔과 함께 개별 그리퍼 시스템 구축을 위한 홀더, 연결부 및 4개 또는 6개 진공패드가 포함되어 있으며, 일반적인 경량로봇용의 플랜지 피더와 진공 생성을 위한 효율적인 이젝터도 추가할 수 있습니다. 또한, 스타터 세트는 사용자가 PXT 모듈식 시스템에 부품을 추가할 수 있어 확장성이 뛰어납니다.
PXT 모듈식 시스템을 근거로 한 다른 모든 그리퍼처럼, PXT 스타터 키트 2-6과 PXT 스타터 키트 1-4 모델은 최대 25kg까지 작업물을 핸들링할 수 있습니다. 몇 개의 도구로 쉽게 조립할 수 있어 편의성이 뛰어나며, 전체 높이가 낮아서 한정된 공간에서도 충분히 움직일 수 있습니다. 모듈식으로 설계되어 광범위한 공정에 적용할 수 있습니다.
PXT 스타터 키트 2-6에는 다양한 그리퍼 구성을 위한 모든 부품이 포함되어 있습니다.
단일 크로스헤드와 4개의 진공패드가 포함된 그리퍼 레이아웃의 예시. 로봇 플랜지는 중앙에 위치해 있습니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.