Zestaw startowy PXT – na szybki początek
Przykład układu chwytaka z podwójną trawersą główną i sześcioma przyssawkami.
Wraz z modelem PXT firma J. Schmalz GmbH wprowadziła w zeszłym roku na rynek nową opcję dla indywidualnych chwytaków. Ekspert w dziedzinie podciśnienia zapewnia teraz bardziej bezpośrednie i jeszcze szybsze wejście w świat konstrukcji chwytaków dzięki dwóm zestawom startowym. Zawierają one wyposażenie podstawowe z uchwytami, połączeniami i czterema lub sześcioma przyssawkami do budowy indywidualnych systemów chwytaków z pojedynczą lub podwójną trawersą główną. Zestaw zawsze zawiera podajniki kołnierzowe dla popularnych lekkich robotów oraz wydajny eżektor do generowania podciśnienia. Zestaw startowy służy również jako podstawa do rozbudowy do bardziej złożonych systemów w późniejszym czasie. Jest to możliwe, ponieważ użytkownicy mogą po prostu dodawać do chwytaków kolejne części składowe z bogatego systemu modułowego PXT.
Podobnie jak wszystkie inne chwytaki oparte na systemie modułowym PXT, warianty PXT Starter Kit 2-6 i PXT Starter Kit 1-4 przenoszą maksymalnie 25 kilogramów. Można je również łatwo zmontować przy użyciu zaledwie kilku narzędzi. Dzięki niewielkiej wysokości całkowitej chwytaki z zestawów startowych mają wystarczającą swobodę ruchu nawet w ograniczonych przestrzeniach. Modułowa konstrukcja umożliwia szeroki zakres zastosowań przy możliwej do opanowania liczbie części składowych. Nowe zestawy są dostępne od ręki.
Zestaw startowy PXT 2-6 zawiera wszystkie części składowe do różnych konfiguracji chwytaków.
Przykład układu chwytaka z jedną główną poprzecznicą i czterema przyssawkami. Kołnierz robota jest umieszczony centralnie.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.