PXT başlangıç seti - Hızlı başlangıçlar için
Çift ana kirişli ve altı vantuz kapaklı bir tutucu planı örneği.
PXT ile, J. Schmalz GmbH geçtiğimiz yıl bireysel tutucular için pazara yeni bir seçenek sundu. Vakum uzmanı artık iki başlangıç seti ile tutucu dünyasına daha doğrudan ve çok daha hızlı bir biçimde giriş yapma imkanı sunuyor. Bu setler, tek veya çift kirişli bireysel tutucu sistemlerinin inşa edilmesi için tutucuları, bağlantı ve dört veya altı vantuz kapağı ile temel ekipmanı içeriyor. Bu setler ile yaygın olarak kullanılan hafif robotlar için flanşlı besleyiciler ve vakum üretimi için etkili bir ejektör de sunuluyor. Başlangıç seti, aynı zamanda daha sonradan uygulanacak çok daha karmaşık sistemler için bir temel niteliğinde. Bunun nedeni, kullanıcıların kapsamlı PVT modüler sisteminden daha fazla bileşeni tutuculara kolaylıkla ekleyebilecek olması.
PXT modüler sistemine dayalı diğer tüm tutucular gibi PXT Başlangıç Seti 2-6 ve PXT Başlangıç Seti 1-4 türlerinin de maksimum kapasitesi 25 kilogramdır. Bunlar, yalnızca birkaç alet ile kolaylıkla monte edilebilir. Genel yüksekliklerinin fazla olmaması sayesinde, Başlangıç Seti tutucuları sınırlandırılmış alanlarda dahi yeterli hareket özgürlüğünü sağlar. Modüler tasarım, yönetilebilir sayıda bileşen ile birçok farklı uygulamayı mümkün kılmaktadır. Yeni setlere anında ulaşabilirsiniz.
PXT Başlangıç Seti 2-6, çeşitli kavrayıcı yapılandırmaları için tüm bileşenleri içermektedir.
Tek bir ana travers ve dört vantuz içeren bir tutucu örneği. Robot flanşı merkezi olarak yerleştirilmiştir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.