Juego de iniciación PXT - para iniciarse rápidamente
Ejemplo de disposición de una garra con doble boom principal y seis ventosas.
Con la gama PXT, J. Schmalz GmbH introdujo el año pasado en el mercado una nueva opción para las garras individuales. El experto en vacío ofrece ahora una entrada más directa y aún más rápida en el mundo de la construcción de garras con dos sets de iniciación. Incluyen el equipamiento básico con soportes, conexiones y cuatro o seis ventosas para construir sistemas de garras individuales con una travesaño simple o doble. Siempre se incluyen alimentadores de brida para robots ligeros comunes y un eyector eficaz para la generación de vacío. El set de iniciación también sirve de base para sistemas más complejos más adelante. Esto se debe a que los usuarios pueden añadir simplemente otros componentes del amplio sistema modular PXT a las garras.
Como todas las demás garras basadas en el sistema modular PXT, las variantes PXT Starter Kit 2-6 y PXT Starter Kit 1-4 soportan un máximo de 25 kilogramos. Se montan con la misma facilidad y con pocas herramientas. Gracias a su baja altura total, las garras del Starter Set tienen suficiente libertad de movimiento incluso en espacios reducidos. El diseño modular permite una amplia gama de aplicaciones con un número manejable de componentes. Los nuevos conjuntos están disponibles de inmediato.
El kit de inicio PXT 2-6 incluye todos los componentes para una gran variedad de configuraciones de garras.
Ejemplo de disposición de garras con un solo travesaño principal y cuatro ventosas. La brida del robot está situada en el centro.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.