디지털 엔지니어링 서비스
매력적인 솔루션의 선택, 설계 및 엔지니어링은 귀중한 리소스가 투입되는 길고 복잡한 공정인 경우가 많습니다. 슈말츠의 디지털 엔지니어링 서비스를 통해 엔지니어링 공정의 효율성을 최대 80%까지 높일 수 있습니다.
맞춤형 그립 솔루션의 디지털 설계
당사의 디지털 엔지니어링 서비스를 사용하면 요구 사항에 맞는 핵심 기능에 초점을 맞춰 설계된 그리핑 솔루션을 통해 수동 분석보다 더 빠르고 안정적으로 작업하고 비용 효율성을 유지할 수 있습니다.
방대한 양의 데이터와 시간이 필요해 기존 방식으로는 불가능했던 시트메탈 핸들링을 위한 맞춤형 그리핑 솔루션을 디지털 방식으로 자동으로 설계할 수 있습니다.
결과: 다양한 핸들링 공정을 자동화하는 데 최적으로 적합한 그립 솔루션을 디지털 방식으로 설계할 수 있습니다.
혜택 한눈에 보기
더 빠르게
엔지니어링 시간 1주일이 아닌 1일
수동 분석 대신 자동화된 디지털 설계로 설계 시간을 단축하세요. 매력적인 솔루션을 빠른 시간 내에 엔지니어링하세요.
신뢰성 향상
매뉴얼 회전고리 기기가 아닌 디지털 정밀도
지오메트리, 수천 개의 그립 포인트, 무게 중심, 흡착력을 고려한 설계의 이점을 누려보세요.
보다 효율적인 효과
과잉 엔지니어링이 필요 없는 맞춤형 솔루션
이상적인 정렬과 맞춤화를 통해 작업물과 요구 사항에 최적으로 적용할 수 있는 비용 효율적인 그립 솔루션을 설계할 수 있습니다.
결과
자동화된 핸들링을 위한 자동화된 설계
그리퍼 교체가 필요 없고 설치 비용이 크게 절감되는 디지털 설계의 결과, 다양한 진공 부품을 취급할 수 있는 애플리케이션별 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

슈말츠의 디지털 엔지니어링 서비스는 그 어느 때보다 빠르고 안정적이며 비용 효율적인 자동화 엔지니어링 공정의 새로운 표준을 제시합니다. 이를 통해 기업은 효율적이고 지속 가능한 지능형 그립 솔루션을 통해 공정 속도를 크게 높이고 미래를 능동적으로 설계할 수 있습니다.∼ 요하네스 슈말츠 박사, 경영 주주
디지털 엔지니어링 서비스 작동 방식
예시적인 고객 분석
디지털 설계를 통한 효율성 향상
2D 레이저 커팅 애플리케이션에서 30개의 서로 다른 작업물을 자동으로 핸들링할 수 있을까요? 이것이 바로 한 고객의 요구 사항이었습니다.
당사는 이 과제를 해결하고 설정 시간을 최소화하기 위해 단 하나의 그리퍼로 시트메탈 핸들링을 가능하게 했습니다. 도미노의 디지털 엔지니어링 서비스는 최적의 그리핑 솔루션을 개발하기 위해 3백만 개 이상의 그리핑 공정을 수행했습니다.
디지털 설계의 이점을 한눈에 살펴보세요:
- 엔지니어링 시간 4일 단축
- 2560유로 비용 절감
이 값은 이전 고객 분석의 평균값을 기반으로 하며, 고객의 공정에 대한 디지털 솔루션의 잠재력을 보여줍니다.