Proceso de ingeniería automatizado de manera sencilla
Un 80 % más rápido gracias al diseño digital de su solución de agarre.

La selección, diseño e ingeniería de soluciones de agarre es a menudo un proceso largo y complejo que consume valiosos recursos. Aumente la eficiencia de su proceso de ingeniería hasta en un 80 % con el Digital Engineering Service de Schmalz.
Con nuestro servicio de ingeniería digital, puede trabajar de forma más rápida y fiable que con cualquier análisis manual y seguir siendo rentable, ya que la solución de agarre diseñada se centra en sus funciones básicas requeridas.
Diseñe sus soluciones de agarre a medida para la manipulación de chapa metálica de forma digital y automática, algo que hasta ahora no era posible con los métodos convencionales debido al enorme volumen de datos y al tiempo necesario.
El resultado: Obtendrá un diseño digital de su solución de manipulación que se adaptará de forma óptima a la automatización de sus diversos procesos de manipulación.
Reduzca el tiempo de diseño con el diseño digital automatizado en lugar del análisis manual. Diseñe sus soluciones de agarre en un tiempo récord.
Benefíciese de un diseño que tiene en cuenta las geometrías, los miles de puntos de agarre, los centros de gravedad y las fuerzas de retención.
Haga que se diseñen soluciones de agarre rentables que se adapten de forma óptima a sus piezas y exigencias mediante una alineación y personalización ideales.
Sin cambios de garra y con unos costes de preparación considerablemente reducidos, el resultado del diseño digital le ofrece una solución escalable y específica para cada aplicación para manipular una amplia gama de componentes.

El Digital Engineering Service de Schmalz establece nuevos estándares para procesos de ingeniería automatizados: más rápidos, más fiables y más eficientes en costes que nunca. Esto permite a las empresas acelerar significativamente sus procesos y formar activamente el futuro con soluciones de agarre eficientes, sostenibles e inteligentes.∼ Dr. Johannes Schmalz, accionista gerente
Mayor eficiencia gracias al diseño digital
¿Manipulación automatizada de 30 piezas diferentes en una aplicación de corte por láser 2D? Esa era la exigencia de uno de nuestros clientes.
Aceptamos este reto y permitimos la manipulación de chapa con una sola garra para reducir al mínimo los tiempos de equipamiento. Nuestro servicio de ingeniería digital llevó a cabo más de 3 millones de procesos de agarre para desarrollar una solución de agarre óptima.
Las ventajas del diseño digital de un vistazo:
Estos valores se basan en valores medios de análisis de clientes anteriores y muestran el potencial de nuestra solución digital para sus procesos.