Dijital Mühendislik
Dijital planlama, daha akıllı geliştirme, sürdürülebilir üretim. Schmalz'ın dijital mühendislik çözümleri ile klasik mühendislik sanatının ve en son dijital teknolojilerin nasıl bir araya geldiğini deneyin.

Kavrama çözümlerinin seçimi, dizaynı ve mühendisliği genellikle değerli kaynakları tüketen uzun ve karmaşık bir işlemdir. Schmalz'ın Dijital Mühendislik Hizmeti ile mühendislik işleminizin verimliliğini %80'e kadar artırın.
Dijital Mühendislik Hizmetimizle, herhangi bir manuel analizden daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde çalışabilir ve dizayn edilen kavrama çözümü gerekli çekirdek fonksiyonlarınıza odaklandığı için verimli kalabilirsiniz.
Sac plaka taşıma için özel kavrama çözümlerinizi dijital ve otomatik olarak dizayn edin; bu, muazzam veri hacmi ve gereken zaman nedeniyle daha önce geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan bir yoldu.
Sonuç: Çeşitli taşıma süreçlerinizi otomatikleştirmek için en uygun şekilde tasarlanmış, kavrama çözümünüzün dijital bir tasarımını elde edersiniz.
Manuel dizayn yerine otomatik dijital dizayn ile dizayn sürenizi kısaltın. Kavrama çözümlerinizi rekor sürede tasarlayın.
Geometrileri, binlerce kavrama noktasını, ağırlık merkezlerini ve tutma kuvvetlerini dikkate alan bir dizayndan yararlanın.
İdeal hizalama ve özelleştirme yoluyla iş parçalarınıza ve gerekliliklerinize en iyi şekilde uyarlanmış, verimli kavrama çözümleri dizayn edin.
Herhangi bir gripper değişimi olmadan ve önemli ölçüde azaltılmış kurulum maliyetleriyle, dijital dizaynın sonucu size çok çeşitli komponentleri taşımak için uygulamaya özel ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Schmalz'ın Dijital Mühendislik Hizmeti, otomatik mühendislik işlemleri için yeni standartlar belirliyor - her zamankinden daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli. Bu, şirketlerin işlemlerini önemli ölçüde hızlandırmalarını ve verimli, sürdürülebilir ve zeki kavrama çözümleriyle geleceği aktif olarak şekillendirmelerini sağlar.∼ Dr. Johannes Schmalz, Yönetici Hissedar
Dijital dizayn sayesinde artan verimlilik
Bir 2D lazer kesim uygulamasında 30 farklı iş parçasının otomatik olarak taşınması? Müşterilerimizden birinin gerekliliği buydu.
Bu zorluğu üstlendik ve kurulum zamanlarını minimumda tutmak için sac plaka taşıma işlemini tek bir tutucu ile gerçekleştirdik. Dijital Mühendislik Servisimiz, optimum kavrama çözümünü geliştirmek için 3 milyondan fazla kavrama işlemi gerçekleştirdi.
Bir bakışta dijital dizaynın faydaları:
Bu değerler, önceki müşteri analizlerinden elde edilen ortalama değerlere dayanmaktadır ve dijital çözümümüzün işlemleriniz için potansiyelini göstermektedir.