Processo di ingegneria semplicemente automatizzato
80 % più veloce grazie al design digitale della soluzione di presa.

La selezione, il design e la progettazione di soluzioni di presa è spesso un processo lungo e complesso che impegna risorse preziose. Aumentate il rendimento del vostro processo di progettazione fino all'80% con il Digital Engineering Service di Schmalz.
Con il nostro servizio di ingegneria digitale, potete lavorare in modo più rapido e affidabile rispetto a qualsiasi analisi manuale e rimanere efficienti dal punto di vista dei costi, poiché la soluzione di presa progettata si concentra sulle funzioni essenziali richieste.
Progettate le vostre soluzioni di presa su misura per la movimentazione di lamiere in modo digitale e automatico, come non era possibile fare con i metodi tradizionali a causa dell'enorme volume di dati e del tempo richiesto.
Il risultato: Riceverete un design digitale della vostra soluzione di presa che si adatta in modo ottimale all'automazione dei vostri diversi processi di manipolazione..
Riducete i tempi di progettazione con la progettazione digitale automatizzata invece dell'analisi manuale. Progettate le vostre soluzioni di presa in tempi record.
Approfittate di un design che tiene conto di geometrie, migliaia di punti di presa, centri di gravità e forze di presa.
Fate progettare soluzioni di presa efficienti dal punto di vista dei costi e adattate in modo ottimale ai vostri pezzi e alle vostre esigenze grazie all'allineamento e alla personalizzazione ideali.
Senza alcuna modifica della pinza di presa e con costi di configurazione significativamente ridotti, il risultato del design digitale offre una soluzione specifica e modulabile per la movimentazione di un'ampia gamma di componenti.

Il Digital Engineering Service di Schmalz stabilisce nuovi standard per i processi di ingegneria automatizzati - più veloci, più affidabili e più efficienti che mai. Ciò consente alle aziende di accelerare significativamente i processi e di formare attivamente il futuro con soluzioni di presa efficienti, sostenibili e intelligenti.∼ Dr. Johannes Schmalz, azionista delegato
Maggiore rendimento grazie al design digitale
Manipolazione automatizzata di 30 pezzi diversi in un'applicazione di taglio laser 2D? Questa era l'esigenza di uno dei nostri clienti.
Abbiamo accettato questa sfida e abbiamo permesso la movimentazione di lamiere con una sola pinza di presa, per ridurre al minimo i tempi di equipaggiamento. Il nostro servizio di ingegneria digitale ha eseguito oltre 3 milioni di processi di presa per sviluppare una soluzione di presa ottimale.
I vantaggi del design digitale in sintesi:
Questi valori si basano sui valori medi delle analisi dei clienti precedenti e mostrano il potenziale della nostra soluzione digitale per i vostri processi.