Schmalz

ANW 앵글 연결 용 어댑터

M3에서 G1 / 2 "로 흡입 컵 연결

제품으로 바로 이동

최소화 된 크기로 석션 패드를 대들보에 직접 설치할 수 있습니다.

측면의 진공 연결을 통한 공간 절약

M3에서 G1 / 2로 연결 스레드 & quot; 모든 표준 흡입 컵 사용 가능

디자인
  • 앵글 연결 용 어댑터 ANW (1)는 아연 도금 강철로 만들어졌으며 흡입 그리퍼 (5) 및 측면 진공 연결 (4)을위한 연결 나사산이 아래쪽에 있습니다.
  • 진공 연결이없는 상단 장착 나사
  • 고정 어댑터 VRS-AN (2)은 아연 도금 강철로 제작되어 다른 액세서리에 나사로 고정하거나 ANW 앵글 연결 어댑터로 고정하기
  • 최소 3.5mm 두께의 판금 (3)에 연결
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : M3-G1 / 2 "
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Product family
산업 분야

결과 6 중 1 - 6개

ANW M5-IG M3-IG

부품 번호.: 10.01.01.12917

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

산업: 일반

Suction cup connectionM3-F
Product familyANW
MaterialSteel
ANW M5-IG M5-IG

부품 번호.: 10.01.01.10149

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

산업: 일반

Suction cup connectionM5-F
Product familyANW
MaterialSteel
ANW G1/8-IG G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.10112

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

산업: 일반

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyANW
MaterialAluminum
ANW G1/8-IG G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.01.10113

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

산업: 일반

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyANW
MaterialAluminum
ANW G3/8-IG G1/2-AG

부품 번호.: 10.01.01.10111

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

산업: 일반

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyANW
MaterialSteel
ANW G3/8-IG G3/8-AG

부품 번호.: 10.01.01.11618

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

산업: 일반

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyANW
MaterialSteel

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.