Schmalz

Adapters for Elbow Connector ANW

Suction cup connection from M3 to G1/2"

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Minimized sizes allow direct installation of suction cups in the beam

Space-saving, as vacuum connection on the side

Connection threads from M3 to G1/2" allow the use of all standard suction cups

Cấu trúc
  • Adapter for elbow connector ANW (1) made of galvanized steel with underside connection thread for suction cups (5) and side vacuum connection (4)
  • Mounting thread without vacuum connector at the top
  • Mounting adapter VRS-AN (2) made of galvanized steel for screwing into further accessories or mounting to adapt for elbow connector ANW
  • Connection to metal sheet (3) with a thickness of at least 3.5 mm
Thông số kỹ thuật
  • Connection: M3 to G1/2”
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

ANW M5-IG M3-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.12917

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

Các ngành: Universal

Suction cup connectionM3-F
Product familyANW
MaterialSteel
ANW M5-IG M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.10149

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

Các ngành: Universal

Suction cup connectionM5-F
Product familyANW
MaterialSteel
ANW G1/8-IG G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.10112

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

Các ngành: Universal

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyANW
MaterialAluminum
ANW G1/8-IG G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.10113

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

Các ngành: Universal

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyANW
MaterialAluminum
ANW G3/8-IG G1/2-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.10111

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

Các ngành: Universal

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyANW
MaterialSteel
ANW G3/8-IG G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.11618

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

Các ngành: Universal

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyANW
MaterialSteel

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.