Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적
  • 단계적으로 폐지되는 항목

SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

부품 번호.: 10.04.01.00096

Vacuum Blower for high suction rate

산업: 일반

Suction rate (50 Hz)375 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)390 (mbar)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 50 Hz5.5 (kW)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
Voltage 60 HzS071
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight89 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey

이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.

안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 하지만 대체 상품을 제공해드리고 있습니다. 궁금한 점이 있거나 추가 정보가 필요한 경우 주저하지 말고 현지 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

대체 상품으로 이동
디자인 데이터
Design image
속성
B 496  mm
B1 536  mm
D2 76  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 562  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 375  m³/h
Suction rate (50 Hz) 6,249.9  l/min
Suction rate (60 Hz) 435  m³/h
Vacuum (50 Hz) 390  mbar
Vacuum (60 Hz) 340  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 5.5  kW
Rated power at 60 Hz 6.6  kW
Voltage at 50 Hz D400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D460 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 70  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 74  dB(A)
Weight 89  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동