Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT
  • UITFASERING

SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

Onderdeelnr.: 10.04.01.00096

Vacuümventilator

Industriesegmenten: Universeel

Suction rate (50 Hz)375 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)390 (mbar)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 50 Hz5.5 (kW)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
Voltage 60 HzS071
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight89 (kg)
ColorRAL 7035 lichtgrijs

Dit item is uitgefaseerd.

Helaas kan het gewenste product niet meer worden besteld. We bieden echter wel een alternatief product aan. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijke contactpersoon.

Ga naar alternatief product
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 496  mm
B1 536  mm
D2 76  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 562  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 375  m³/h
Suction rate (50 Hz) 6.249,9  l/min
Suction rate (60 Hz) 435  m³/h
Vacuum (50 Hz) 390  mbar
Vacuum (60 Hz) 340  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 5,5  kW
Rated power at 60 Hz 6,6  kW
Voltage at 50 Hz D400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D460 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 70  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 74  dB(A)
Weight 89  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen