Schmalz

주문 정보

The large-area gripping system FXCB is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

부품 번호.: 10.01.43.00001

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

산업: 물류 | 포장

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
B1 159  mm
dn 10  mm
H 131.4  mm
H1 137.4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
기술 데이터
속성
Weight 2  kg
Suction rate (max.) 354  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 45
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동