FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
Číslo dílu.: 10.01.43.00001
Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors
Odvětví: Logistics | Packaging
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1.1 (mm) |
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 131.4 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Additional function area gripper | Vacuum and pressure switch VSi |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 2 (kg) |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B1 | 159 mm |
| dn | 10 mm |
| H | 131,4 mm |
| H1 | 137,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 99 mm |
| L3 | 102 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 2 kg |
| Suction rate (max.) | 354 l/min |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 45 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace