Schmalz

Tilaustiedot

The large-area gripping system FXCB is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Osanro: 10.01.43.00001

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
B1 159  mm
dn 10  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 2  kg
Suction rate (max.) 354  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 45
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin