Schmalz

Bestelinformatie

The large-area gripping system FXCB is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Onderdeelnr.: 10.01.43.00001

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.1 (mm)
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Additional function area gripperVacuum and pressure switch VSi
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight2 (kg)
Construction vacuum switchPNP switching
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
B1 159  mm
dn 10  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 2  kg
Suction rate (max.) 354  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 45
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen