- 단계적 폐지 항목
FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0
부품 번호.: 10.01.38.06691
통합형 공압식 진공 발생 장치와 볼 체크 밸브가 있는 지능형 광영역 그리핑 시스템
산업: 일반
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Length L1 | 1242 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Additional function area gripper | V0 |
| Number of suction cells | 198 |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Operation mode | Digital air-saving function |
| Air consumption [l/min] | 875 (l/min) |
| Weight | 6.3 (kg) |
| Product family | FXP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 1,234 mm |
| L1 | 1,242 mm |
| L2 | 1,194 mm |
| L3 | 158.4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 198 |
| Suction force at -250 mbar | 1,650 N |
| Suction rate (max.) | 2,940 l/min |
| Air consumption [l/min] | 875 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Additional function area gripper | V0 |
| with | No vacuum display |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 6.3 kg |
| Product family | FXP |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |