- UITFASERINGSITEM
FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0
Onderdeelnr.: 10.01.38.06691
Intelligent gebiedsgrijpsysteem met geïntegreerde pneum. vacuümopwekking en kogelterugslagkleppen
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Length L1 | 1242 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Additional function area gripper | V0 |
| Number of suction cells | 198 |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Operation mode | Digital air-saving function |
| Air consumption [l/min] | 875 (l/min) |
| Weight | 6.3 (kg) |
| Product family | FXP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 1.234 mm |
| L1 | 1.242 mm |
| L2 | 1.194 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 198 |
| Suction force at -250 mbar | 1.650 N |
| Suction rate (max.) | 2.940 l/min |
| Air consumption [l/min] | 875 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | - |
| Additional function area gripper | V0 |
| with | No vacuum display |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 6,3 kg |
| Product family | FXP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |